Afdichtplug: 26,0 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055026000003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond26,0 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
26,0 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Koepel
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Totale diameter
:
31,5 mm
Totale hoogte
:
12,3 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,235 500 : € 0,166 1000 : € 0,128
essential solutions
delivered