Afdichtplug: 24,8 mm Compatibele gatdiameter, Round gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055025500003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Round24,8 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
24,8 mm
Gattype
:
Round
Fitting Style
:
Push Fit
Overall Diameter
:
31,5 mm
Overall Height
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,265 500 : € 0,188 1000 : € 0,145
essential solutions
delivered