Afdichtplug: 22,6 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055022300003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond22,6 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
22,6 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Overall Diameter
:
29,0 mm
Overall Height
:
9,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Kopen in veelvouden van: 250

250 : € 0,128 500 : € 0,12 1000 : € 0,093
essential solutions
delivered