Afdichtplug: 17,4 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055017200003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond17,4 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
17,4 mm
Gattype
:
Rond
Kopvorm
:
Met bolle kop
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Wit
Totale diameter
:
23,0 mm
Totale hoogte
:
9,5 mm
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0816 1000 : € 0,0585
essential solutions
delivered