Afdichtplug: 5,4 mm Compatibele gatdiameter, gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055005400003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van 5,4 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
5,4 mm
Fitting Style
:
Push Fit
Overall Diameter
:
12,0 mm
Overall Height
:
7,5 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0615
essential solutions
delivered