Afdichtplug: 3,3 mm Compatibele gatdiameter, Round gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055003200003
Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Round3,3 mm en zorgen voor een nette afwerking.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
3,3 mm
Gattype
:
Round
Kopvorm
:
Domed
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Totale diameter
:
12,0 mm
Totale hoogte
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,058
essential solutions
delivered