Afdichtplug: 2,6 mm Compatibele gatdiameter, Rond gat, maximale compatibele paneeldikte

Artikelcode: 055002500003
LDPE Afdichtpluggen fungeren als afsluiting in paneelgaten met een diameter van Rond2,6 mm en zorgen voor een nette afwerking.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
2,6 mm
Gattype
:
Rond
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Overall Diameter
:
12,0 mm
Overall Height
:
4,0 mm
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,058
essential solutions
delivered