Trekplug voor Maskering: 19,1 mm diameter plug, diameter treklip, Siliconen

Artikelcode: 35-UDPP-0750
Zwart19,1 mm diameter trekpluggen voor maskering maskeren boorgaten met of zonder schroefdraad. Het Siliconen materiaal is bestand tegen temperaturen tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Zwart
Bevestigingsstijl
:
Pull Tab
Massief materiaal
:
Siliconen
Diameter Behuizing
:
19,1 mm
Vierkante afmetingen
:
19.1 x 15.9 mm
Hoogte van de basis
:
19,1 mm
Totale diameter
:
19,1 mm
Totale Lengte
:
38,2 mm
Totale hoogte
:
38,2 mm
Flensdiameter
:
19,0 mm
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,30 25 : € 1,64 125 : € 0,785 250 : € 0,495 1250 : € 0,445 2500 : € 0,371
essential solutions
delivered