Trekplug voor Maskering: 6,7 mm diameter plug, diameter treklip, Siliconen

Artikelcode: 35-DFPP-M8
Rood6,7 mm diameter trekpluggen voor maskering maskeren boorgaten met of zonder schroefdraad. Het Siliconen materiaal is bestand tegen temperaturen tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Rood
Bevestigingsstijl
:
Pull Tab
Massief materiaal
:
Siliconen
Handgreepdiameter
:
3,8 mm
Handgreeplengte
:
20,5 mm
Lengte body
:
11,6 mm
Diameter Behuizing
:
6,7 mm
Totale diameter
:
6,7 mm
Totale Lengte
:
32,1 mm
Totale hoogte
:
32,1 mm
Flensdiameter
:
9,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,44 50 : € 0,717 250 : € 0,342 500 : € 0,216 2500 : € 0,194 5000 : € 0,162
essential solutions
delivered