Trekplug voor Maskering: 13,6 mm diameter plug, diameter treklip, Siliconen

Artikelcode: 35-DFPP-M16
Wit13,6 mm diameter trekpluggen voor maskering maskeren boorgaten met of zonder schroefdraad. Het Siliconen materiaal is bestand tegen temperaturen tot .


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Wit
Bevestigingsstijl
:
Pull Tab
Massief materiaal
:
Siliconen
Handgreepdiameter
:
8,9 mm
Handgreeplengte
:
31,2 mm
Lengte body
:
17,5 mm
Diameter Behuizing
:
13,6 mm
Totale diameter
:
13,6 mm
Totale Lengte
:
48,6 mm
Totale hoogte
:
48,6 mm
Flensdiameter
:
17,4 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,48 10 : € 1,73 50 : € 0,828 100 : € 0,522 500 : € 0,47 1000 : € 0,391
essential solutions
delivered