Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 0,6 - 2,0 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 498741
Tapse maskeerplug om gaten van ,6 mm-2,0 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
0,6 - 2,0 mm
Totale hoogte
:
52,9 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
EPDM
Massief materiaal
:
EPDM
Kleur
:
Zwart
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Inwendige hoogte
:
2,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,0615 60000 : € 0,0525
essential solutions
delivered