Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 0,8 - 2,1 mm , Siliconen, Massief

Artikelcode: 498738
Tapse maskeerplug om gaten van ,8 mm-2,1 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
0,8 - 2,1 mm
Totale hoogte
:
49,0 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Natuurlijke
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Inwendige hoogte
:
2,1 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,23 50 : € 0,192 250 : € 0,114 500 : € 0,0739 2500 : € 0,0703 5000 : € 0,0666 7500 : € 0,0629 10000 : € 0,0591
essential solutions
delivered