Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 50,0 - 63,0 mm , EPDM, Hol

Artikelcode: 461583
Tapse maskeerplug om gaten van 50,0 mm-63,0 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
50,0 - 63,0 mm
Totale hoogte
:
25,0 mm
Plugstijl
:
Hol
Materiaal
:
EPDM
Massief materiaal
:
Ethyleen propyleen dieen monomeer
Kleur
:
Zwart
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
METRISCH
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,16 25 : € 2,50 250 : € 2,39 500 : € 2,25
essential solutions
delivered