Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 45,0 - 53,0 mm , EPDM, Hol

Artikelcode: 461582
Tapse maskeerplug om gaten van 45,0 mm-53,0 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
45,0 - 53,0 mm
Overall Height
:
25,0 mm
Plugstijl
:
Hol
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,09 300 : € 1,73
essential solutions
delivered