Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 31,0 - 39,0 mm , EPDM, Hol

Artikelcode: 461574
Tapse maskeerplug om gaten van 31,0 mm-39,0 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
31,0 - 39,0 mm
Overall Height
:
25,0 mm
Plugstijl
:
Hol
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatible Thread Standard (All)
:
UNF
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,93 50 : € 1,16 500 : € 1,10 1000 : € 1,05
essential solutions
delivered