Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 88,9 - 127,0 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461573
Tapse maskeerplug om gaten van 88,9 mm-127,0 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
88,9 - 127,0 mm
Overall Height
:
50,8 mm
Plugstijl
:
Massief
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatible Thread Standard (All)
:
BSP
Standaard Verpakking: 5

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 43,27 5 : € 26,03 50 : € 24,73 100 : € 23,43
essential solutions
delivered