Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 82,6 - 101,6 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461572
Tapse maskeerplug om gaten van 82,6 mm-101,6 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
82,6 - 101,6 mm
Overall Height
:
38,1 mm
Plugstijl
:
Massief
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 23,63 10 : € 14,23 100 : € 13,50 200 : € 12,78
essential solutions
delivered