Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 76,2 - 88,9 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461571
Tapse maskeerplug om gaten van 76,2 mm-88,9 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
76,2 - 88,9 mm
Overall Height
:
38,1 mm
Plugstijl
:
Massief
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatible Thread Standard (All)
:
BSP
Standaard Verpakking: 10

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 19,04 10 : € 11,46 100 : € 10,89 200 : € 10,31
essential solutions
delivered