Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 61,9 - 75,0 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461570
Tapse maskeerplug om gaten van 61,9 mm-75,0 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
61,9 - 75,0 mm
Overall Height
:
34,9 mm
Plugstijl
:
Massief
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatible Thread Standard (All)
:
BSP
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 12,14 50 : € 7,30 500 : € 6,94 1000 : € 6,57
essential solutions
delivered