Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 57,9 - 68,3 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461569
Tapse maskeerplug om gaten van 57,9 mm-68,3 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
57,9 - 68,3 mm
Overall Height
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Massief
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,62 50 : € 4,58 500 : € 4,36 1000 : € 4,12
essential solutions
delivered