Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 54,0 - 63,5 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461568
Tapse maskeerplug om gaten van 54,0 mm-63,5 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
54,0 - 63,5 mm
Overall Height
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Massief
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatible Thread Standard (All)
:
METRISCH - BSP
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,63 50 : € 3,99 500 : € 3,79 1000 : € 3,59
essential solutions
delivered