Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 50,0 - 62,7 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461567
Tapse maskeerplug om gaten van 50,0 mm-62,7 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
50,0 - 62,7 mm
Overall Height
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Massief
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatible Thread Standard (All)
:
METRISCH - BSP
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,15 50 : € 3,70 500 : € 3,52 1000 : € 3,33
essential solutions
delivered