Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 47,6 - 56,0 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461566
Tapse maskeerplug om gaten van 47,6 mm-56,0 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
47,6 - 56,0 mm
Totale hoogte
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
EPDM
Massief materiaal
:
Ethyleen propyleen dieen monomeer
Kleur
:
Zwart
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
METRISCH
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,22 50 : € 3,15 500 : € 2,99 1000 : € 2,82
essential solutions
delivered