Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 44,5 - 52,4 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461565
Tapse maskeerplug om gaten van 44,5 mm-52,4 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
44,5 - 52,4 mm
Totale hoogte
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
EPDM
Massief materiaal
:
Ethyleen propyleen dieen monomeer
Kleur
:
Zwart
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele standaard schroefdraad (alle)
:
METRISCH
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,60 50 : € 2,77 500 : € 2,63 1000 : € 2,49
essential solutions
delivered