Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 41,3 - 50,0 mm , EPDM, Massief

Artikelcode: 461564
Tapse maskeerplug om gaten van 41,3 mm-50,0 mm te markeren en temperaturen tot 180 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter Range
:
41,3 - 50,0 mm
Overall Height
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Massief
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatible Thread Standard (All)
:
BSP
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,12 50 : € 2,47 500 : € 2,36 1000 : € 2,23
essential solutions
delivered