Papieren Maskeerpluggen

Onze papieren maskeerpluggen zijn gemaakt van een mix van gerecycleerd en nieuw materiaal en kunnen zelf ook weer gerecycleerd worden. Het papieren materiaal gaat condensatie tegen en vormt een economische oplossing in vergelijking met soortgelijke rubberen en siliconen producten voor verf- en poedercoat-toepassingen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Compatible Hole Diameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(13)

Maximale conusdiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(13)

Minimale conusdiameter

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(13)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatible Hole Diameter
:
11,1 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
16,0 mm
Overall Height
:
9,1 mm
Standaard Verpakking: 2200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,133 220 : € 0,11 1100 : € 0,0663 2200 : € 0,0426 22000 : € 0,0405 44000 : € 0,0383 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
14,2 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
19,3 mm
Overall Height
:
10,6 mm
Standaard Verpakking: 1350

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,165 135 : € 0,137 675 : € 0,0826 1350 : € 0,053 13500 : € 0,0504 27000 : € 0,0478 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
15,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
22,1 mm
Overall Height
:
10,7 mm
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,182 150 : € 0,152 750 : € 0,0913 1500 : € 0,0586 15000 : € 0,0558 30000 : € 0,0528 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
17,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
22,0 mm
Overall Height
:
12,2 mm
Standaard Verpakking: 1600

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,202 160 : € 0,169 800 : € 0,101 1600 : € 0,0649 16000 : € 0,0616 32000 : € 0,0583 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
20,6 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
26,3 mm
Overall Height
:
13,5 mm
Standaard Verpakking: 1050

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,237 105 : € 0,198 525 : € 0,118 1050 : € 0,0761 10500 : € 0,0723 21000 : € 0,0685 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
22,2 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
30,0 mm
Overall Height
:
14,8 mm
Standaard Verpakking: 720

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,262 72 : € 0,219 360 : € 0,131 720 : € 0,0843 7200 : € 0,08 14400 : € 0,0758 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
23,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
32,9 mm
Overall Height
:
17,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,285 50 : € 0,239 250 : € 0,143 500 : € 0,0918 5000 : € 0,0873 10000 : € 0,0827 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
35,0 mm
Overall Height
:
13,8 mm
Standaard Verpakking: 620

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,321 62 : € 0,267 310 : € 0,161 620 : € 0,103 6200 : € 0,0981 12400 : € 0,093 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
28,6 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
38,8 mm
Overall Height
:
19,3 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,354 50 : € 0,295 250 : € 0,176 500 : € 0,113 5000 : € 0,108 10000 : € 0,102 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
31,8 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
44,0 mm
Overall Height
:
16,1 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,413 50 : € 0,343 250 : € 0,207 500 : € 0,133 5000 : € 0,126 10000 : € 0,119 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
38,1 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
47,8 mm
Overall Height
:
14,6 mm
Standaard Verpakking: 470

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,469 47 : € 0,391 235 : € 0,235 470 : € 0,151 4700 : € 0,143 9400 : € 0,136 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
41,3 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
53,8 mm
Overall Height
:
17,5 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,518 50 : € 0,431 250 : € 0,259 500 : € 0,166 5000 : € 0,158 10000 : € 0,149 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
46 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
61,7 mm
Overall Height
:
17,2 mm
Standaard Verpakking: 450

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,599 45 : € 0,499 225 : € 0,30 450 : € 0,192 4500 : € 0,183 9000 : € 0,173 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
57,1 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
74,2 mm
Overall Height
:
26,1 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,676 20 : € 0,564 100 : € 0,338 200 : € 0,217 2000 : € 0,207 4000 : € 0,195 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
63,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
74,5 mm
Overall Height
:
16,3 mm
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,746 20 : € 0,621 100 : € 0,373 200 : € 0,24 2000 : € 0,228 4000 : € 0,216 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
69,9 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
90,7 mm
Overall Height
:
19,1 mm
Standaard Verpakking: 130

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,915 13 : € 0,763 65 : € 0,457 130 : € 0,295 1300 : € 0,28 2600 : € 0,264 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Compatible Hole Diameter
:
88,9 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Speciale eigenschappen (alle)
:
Recycleerbaar
Flange Diameter
:
103,9 mm
Overall Height
:
18,7 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,35 1000 : € 0,292 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered