Kraagloze maskeerplug:4,8 mm - 10,5 mm Verloopplug, 180 °C maximale temperatuur, Black

Artikelcode: 491690
EPDM De kraagloze maskeerplug beschermt gaten met een diameter van 4,8 mm- 10,5 mm zonder de omliggende oppervlakken te maskeren, bij temperaturen tot 180 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
180 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,939 100 : € 0,47 500 : € 0,224 1000 : € 0,142 10000 : € 0,135 20000 : € 0,127
essential solutions
delivered