Kraagloze maskeerplug:18,0 mm - 20,0 mm Verloopplug, 180 °C maximale temperatuur, Black

Artikelcode: 461486
EPDM De kraagloze maskeerplug beschermt gaten met een diameter van 18,0 mm- 20,0 mm zonder de omliggende oppervlakken te maskeren, bij temperaturen tot 180 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
180 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,69 20 : € 1,35 100 : € 0,641 200 : € 0,405 2000 : € 0,385 4000 : € 0,364
essential solutions
delivered