Kraagloze maskeerplug:14,0 mm - 16,0 mm Verloopplug, 180 °C maximale temperatuur, Black

Artikelcode: 461484
EPDM De kraagloze maskeerplug beschermt gaten met een diameter van 14,0 mm- 16,0 mm zonder de omliggende oppervlakken te maskeren, bij temperaturen tot 180 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
180 °C
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,71 20 : € 0,849 100 : € 0,406 200 : € 0,257 2000 : € 0,243 4000 : € 0,23
essential solutions
delivered