Kraagloze maskeerplug:12,0 mm - 14,0 mm Verloopplug, 180 °C maximale temperatuur, Black

Artikelcode: 461483
EPDM De kraagloze maskeerplug beschermt gaten met een diameter van 12,0 mm- 14,0 mm zonder de omliggende oppervlakken te maskeren, bij temperaturen tot 180 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
180 °C
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,63 50 : € 0,815 250 : € 0,39 500 : € 0,245 5000 : € 0,233 10000 : € 0,22
essential solutions
delivered