Kraagloze maskeerplug:8,0 mm - 10,0 mm Verloopplug, 180 °C maximale temperatuur, Black

Artikelcode: 461481
EPDM De kraagloze maskeerplug beschermt gaten met een diameter van 8,0 mm- 10,0 mm zonder de omliggende oppervlakken te maskeren, bij temperaturen tot 180 °C.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fitting Height
:
25,4 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Temperature Range
:
180 °C
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,24 100 : € 0,621 500 : € 0,297 1000 : € 0,187 10000 : € 0,177 20000 : € 0,167
essential solutions
delivered