Buisplug:14,5 mm Compatibele buisdiameter, Protection Plug, Without Finger Grips

Artikelcode: 061014500003
NatuurlijkeLDPE Buiseindpluggen hebben een flenslip om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen buizen met een diameter van 14,5 mm binnendringen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisdiameter
:
14,5 mm
Plugstijl
:
Protection Plug
Greeptype
:
Without Finger Grips
Hoogte onder lip
:
7,5 mm
Totale diameter
:
18,4 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0745 1000 : € 0,0534
essential solutions
delivered