Buisplug:26,0 mm Compatibele buisdiameter, Buisdop, Zonder Vingergrepen

Artikelcode: 045260069907
ZwartPVC Buiseindpluggen hebben een flenslip om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen buizen met een diameter van 26,0 mm binnendringen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisdiameter
:
26,0 mm
Plugstijl
:
Buisdop
Greeptype
:
Zonder Vingergrepen
Hoogte onder lip
:
20,0 mm
Totale diameter
:
32,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,11 500 : € 0,847 1000 : € 0,709
essential solutions
delivered