Buisplug:25,0 mm Compatibele buisdiameter, Buisdop, Zonder Vingergrepen

Artikelcode: 045250069907
ZwartPVC Buiseindpluggen hebben een flenslip om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen buizen met een diameter van 25,0 mm binnendringen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisdiameter
:
25,0 mm
Plugstijl
:
Buisdop
Greeptype
:
Zonder Vingergrepen
Hoogte onder lip
:
20,0 mm
Totale diameter
:
30,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 1,06 500 : € 0,805 1000 : € 0,673
essential solutions
delivered