Buisplug:21,0 mm Compatibele buisdiameter, Buisdop, Zonder Vingergrepen

Artikelcode: 045210069907
ZwartPVC Buiseindpluggen hebben een flenslip om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen buizen met een diameter van 21,0 mm binnendringen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisdiameter
:
21,0 mm
Plugstijl
:
Buisdop
Greeptype
:
Zonder Vingergrepen
Hoogte onder lip
:
20,0 mm
Totale diameter
:
26,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,977 500 : € 0,742 1000 : € 0,62
essential solutions
delivered