Buisplug:19,0 mm Compatibele buisdiameter, Buisdop, Zonder Vingergrepen

Artikelcode: 045190069907
ZwartPVC Buiseindpluggen hebben een flenslip om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen buizen met een diameter van 19,0 mm binnendringen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisdiameter
:
19,0 mm
Plugstijl
:
Buisdop
Greeptype
:
Zonder Vingergrepen
Hoogte onder lip
:
20,0 mm
Totale diameter
:
25,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
PVC
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,791 500 : € 0,606 1000 : € 0,488
essential solutions
delivered