Buisplug:16,0 mm Compatibele buisdiameter, Buisdop, Zonder Vingergrepen

Artikelcode: 045160022003
ZwartLDPE Buiseindpluggen hebben een flenslip om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen buizen met een diameter van 16,0 mm binnendringen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisdiameter
:
16,0 mm
Plugstijl
:
Buisdop
Greeptype
:
Zonder Vingergrepen
Hoogte onder lip
:
12,0 mm
Totale diameter
:
19,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,201 1000 : € 0,156
essential solutions
delivered