Buisplug:12,0 mm Compatibele buisdiameter, Buisdop, Zonder Vingergrepen

Artikelcode: 045120022003
ZwartLDPE Buiseindpluggen hebben een flenslip om te voorkomen dat vuil en verontreinigingen buizen met een diameter van 12,0 mm binnendringen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisdiameter
:
12,0 mm
Plugstijl
:
Buisdop
Greeptype
:
Zonder Vingergrepen
Hoogte onder lip
:
10,0 mm
Totale diameter
:
15,0 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,167 1000 : € 0,13
essential solutions
delivered