Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:127 mm Compatibele buismaat 6, compatibele binnenmaat buis, Zwart

Artikelcode: SQS5006A
ZwartGepolijstPlein Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van LDPE en passen in buizen met een binnenmaat van 6 en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
127 mm
Compatibel buiskaliber
:
6
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Afwerking
:
Gepolijst
Midden met schroefdraad
:
0
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Metalen grijptanden
:
0
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,49 30 : € 5,61 50 : € 3,74 500 : € 2,62
essential solutions
delivered