Vierkant Insteekstuk en Glijvoet:38,1 mm Compatibele buismaat 18, compatibele binnenmaat buis, Zwart

Artikelcode: SIG1330A
ZwartGepolijstPlein Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van ABS en passen in buizen met een binnenmaat van 18 en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele buisgrootte
:
38,1 mm
Compatibel buiskaliber
:
18
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
ABS
Massief materiaal
:
Acrylonitril butadieen styreen
Afwerking
:
Gepolijst
Midden met schroefdraad
:
0
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Metalen grijptanden
:
0
Maximale wanddikte
:
1,2 mm
Compatibele wanddiktes
:
1,2 mm
Standaard Verpakking: 1200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,394 600 : € 0,297 1200 : € 0,197 12000 : € 0,138
essential solutions
delivered