Vierkant Insteekstuk en Glijvoet: Compatibele buismaat 16.0 mm, compatibele binnenmaat buis, Natuurlijke

Artikelcode: PFGS254-16
NatuurlijkeGepolijstPlein Insteekstukken en glijvoeten zijn gemaakt van Staal en passen in buizen met een binnenmaat van 16.0 mm en een wanddikte van N/A


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibel buiskaliber
:
16.0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Materiaal
:
Staal
Massief materiaal
:
Staal
Afwerking
:
Gepolijst
Midden met schroefdraad
:
Nee
Kopvorm
:
Plein
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Metalen grijptanden
:
Ja
Diameter compatibele buitenbuis
:
25,4 mm
Maximale wanddikte
:
1,6 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,39 50 : € 4,70 250 : € 2,25 500 : € 1,42 5000 : € 1,35 10000 : € 1,27
essential solutions
delivered