LPG kappen

LPG-doppen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie om gevaarlijke gaslekken te voorkomen door een gasdichte afdichting te bieden, ook bij extreme temperaturen en onder ongunstige omstandigheden. De doppen voldoen aan de voorschriften van Gedragscode 15 van de LP Gas Association: Deel 2 en zijn voorzien van een riempje om verlies te voorkomen en voor eenvoudige vervanging.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Beschrijving ventiel

Gascompatibiliteit

Serviceverbinding


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Beschrijving ventiel
:
21,0 mm Aufsteckmodell
Serviceverbinding
:
402
Testdruk
:
26 bar
Klasse
:
Bar
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Gascompatibiliteit (alle)
:
Butane
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,57 100 : € 1,79 500 : € 0,853 1000 : € 0,537 10000 : € 0,51 20000 : € 0,483 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Beschrijving ventiel
:
W21.8 x 1/4 LHT
Type ventiel
:
A
Serviceverbinding
:
109
Testdruk
:
26 bar
Klasse
:
Bar
Bevestigingsstijl
:
Push Fit
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Plug: HDPE;Riem: LDPE
Asmateriaal
:
HDPE
Gascompatibiliteit (alle)
:
Various
Materiaal
:
LDPE
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,83 25 : € 0,918 125 : € 0,438 250 : € 0,277 2500 : € 0,262 5000 : € 0,249 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered