Standaard tapse kappen en pluggen zijn zo ontworpen dat elke kap meerdere buitendiameters kan afdekken of in meerdere binnendiameters als plug kan worden gestoken. Het duurzame materiaal beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Flensdiameter | Kleur | Binnendiameters | Buitendiameters | Totale hoogte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0428 - € 0,0919 | 49491 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
Geel
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.535 - 0.602 in
13.6 - 15.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|||||
€ 0,104 - € 0,1438 | 10154 Op voorraad |
1.075 in
27.3 mm
|
Rood
|
0.76 - 0.854 in
19.3 - 21.7 mm
|
0.835 - 0.913 in
21.2 - 23.2 mm
|
|
|||||
€ 0,0641 - € 0,3893 | 58427 Op voorraad |
0.469 in
11.9 mm
|
Blauw
|
0.173 - 0.24 in
4.4 - 6.1 mm
|
0.24 - 0.303 in
6.1 - 7.7 mm
|
|
|||||
€ 0,067 - € 0,4577 | 47008 Op voorraad |
0.563 in
14.3 mm
|
Blauw
|
0.276 - 0.327 in
7.0 - 8.3 mm
|
0.331 - 0.398 in
8.4 - 10.1 mm
|
|
|||||
€ 0,0894 - € 0,4963 | 26192 Op voorraad |
0.626 in
15.9 mm
|
Blauw
|
0.386 - 0.445 in
9.8 - 11.3 mm
|
0.449 - 0.512 in
11.4 - 13.0 mm
|
|
|||||
€ 0,0733 - € 0,2368 | 16740 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
Blauw
|
0.433 - 0.5 in
11.0 - 12.7 mm
|
0.5 - 0.567 in
12.7 - 14.4 mm
|
|
|||||
€ 0,0805 - € 0,1655 | 8092 Op voorraad |
0.843 in
21.4 mm
|
Blauw
|
0.547 - 0.634 in
13.9 - 16.1 mm
|
0.61 - 0.697 in
15.5 - 17.7 mm
|
|
|||||
€ 0,0846 - € 0,1735 | 80877 Op voorraad |
1.031 in
26.2 mm
|
Blauw
|
0.685 - 0.776 in
17.4 - 19.7 mm
|
0.752 - 0.846 in
19.1 - 21.5 mm
|
|
|||||
€ 0,0905 - € 0,186 | 15986 Op voorraad |
1.126 in
28.6 mm
|
Blauw
|
0.803 - 0.917 in
20.4 - 23.3 mm
|
0.87 - 0.976 in
22.1 - 24.8 mm
|
|
|||||
€ 0,1368 - € 0,2805 | 27583 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
Blauw
|
0.937 - 1.079 in
23.8 - 27.4 mm
|
1.004 - 1.146 in
25.5 - 29.1 mm
|
|
|||||
€ 0,167 - € 0,3388 | 5067 Op voorraad |
1.437 in
36.5 mm
|
Blauw
|
1.142 - 1.291 in
29.0 - 32.8 mm
|
1.236 - 1.35 in
31.4 - 34.3 mm
|
|
|||||
€ 0,2151 - € 0,4369 | 36371 Op voorraad |
1.752 in
44.5 mm
|
Blauw
|
1.283 - 1.449 in
32.6 - 36.8 mm
|
1.343 - 1.516 in
34.1 - 38.5 mm
|
|
|||||
€ 0,2604 - € 0,5379 | 65855 Op voorraad |
1.937 in
49.2 mm
|
Blauw
|
1.567 - 1.685 in
39.8 - 42.8 mm
|
1.606 - 1.752 in
40.8 - 44.5 mm
|
|
|||||
€ 0,334 - € 0,6836 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.126 in
54.0 mm
|
Blauw
|
1.783 - 1.937 in
45.3 - 49.2 mm
|
1.846 - 2.02 in
46.9 - 51.3 mm
|
|
|||||
€ 0,3948 - € 0,7163 | 8846 Op voorraad |
2.437 in
61.9 mm
|
Blauw
|
2 - 2.173 in
50.8 - 55.2 mm
|
2.063 - 2.252 in
52.4 - 57.2 mm
|
|
|||||
€ 0,5449 - € 1,1145 | 11456 Op voorraad |
2.626 in
66.7 mm
|
Blauw
|
2.236 - 2.398 in
56.8 - 60.9 mm
|
2.299 - 2.484 in
58.4 - 63.1 mm
|
|
|||||
€ 0,6241 - € 1,281 | 541 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
Blauw
|
2.394 - 2.685 in
60.8 - 68.2 mm
|
2.457 - 2.752 in
62.4 - 69.9 mm
|
|
|||||
€ 0,6977 - € 1,5039 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.252 in
82.6 mm
|
Blauw
|
2.783 - 2.917 in
70.7 - 74.1 mm
|
2.85 - 2.98 in
72.4 - 75.7 mm
|
|
|||||
€ 0,7756 - € 1,6733 | 120 Op voorraad |
3.626 in
92.1 mm
|
Blauw
|
3.24 - 3.37 in
82.3 - 85.6 mm
|
3.319 - 3.449 in
84.3 - 87.6 mm
|
|
|||||
€ 1,3035 - € 2,8146 | 206 Op voorraad |
4.126 in
104.8 mm
|
Blauw
|
3.717 - 3.843 in
94.4 - 97.6 mm
|
3.799 - 3.925 in
96.5 - 99.7 mm
|
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan