Menu Search

Smeernippelkappen

Op voorraad

Onze rode smeernippelkappen zijn een goedkope oplossing om smeernippels tegen binnendringend vuil te beschermen wanneer ze nergens op zijn aangesloten. De gekartelde kap biedt een goede grip en heeft een borgring zodat hij goed blijft zitten. De kappen zijn gemaakt van polyethyleen met lage dichtheid.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
3 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,0583 - € 0,1055 14085 Op voorraad
€ 0,0825 - € 0,1309 6175 Op voorraad
€ 0,0825 - € 0,1309 5106 Op voorraad
Smeernippelkap 6.3 mm (ID) LDPE Rood

61454

Prijsbereik
€ 0,1055 - € 0,0583

Voorraadniveaus
14085 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.3 mm
  • Inwendige hoogte
    5.2 mm
  • Luslengte
    11.6 mm
  • Diameter sluitringgat
    6.2 mm
  • Kleur
    Rood
Smeernippelkap 6.02 mm (ID) LDPE Geel

087063029103

Prijsbereik
€ 0,1309 - € 0,0825

Voorraadniveaus
6175 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.02 mm
  • Inwendige hoogte
    5.79 mm
  • Luslengte
    30.0 mm
  • Diameter sluitringgat
    6.0 mm
  • Kleur
    Geel
Smeernippelkap 6.0 mm (ID) LDPE Rood

087063000503

Prijsbereik
€ 0,1309 - € 0,0825

Voorraadniveaus
5106 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.0 mm
  • Inwendige hoogte
    9.3 mm
  • Luslengte
    29.5 mm
  • Diameter sluitringgat
    6.4 mm
  • Kleur
    Rood