Menu Search

Vierkante omdoppen

Op voorraad

Vierkante omdoppen bedekken de scherpe randen van vierkante buisuiteindenen voorkomen dat water, vocht, vuil of stof de buisuiteinden beschadigen. Ze kunnen worden gebruikt voor afwerking en bescherming en worden toegepast om scherpe buisranden te bedekken.

Dankzij de drukbevestiging zijn ze snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen. Ze kunnen worden gebruikt in de automotive-, elektrische en medische industrie.

  • Materiaal: LDPE
  • Kleur: zwart

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
5 results
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Binnenbreedte Binnenlengte Bestellen
€ 0,2307 - € 0,532 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
22.2 mm
22.2 mm
€ 0,1411 - € 0,2972 132 Op voorraad
15.9 mm
15.9 mm
€ 0,2038 - € 0,4279 2998 Op voorraad
19.0 mm
19.0 mm
€ 0,6991 - € 1,4771 Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
50.8 mm
50.8 mm
€ 0,2816 - € 0,5944 1314 Op voorraad
25.4 mm
25.4 mm
Vierkante omdop 22.2 mm LDPE Zwart

199257

Prijsbereik
€ 0,532 - € 0,2307

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Binnenlengte
    22.2 mm
  • Binnenbreedte
    22.2 mm
Vierkante omdop 15.9 mm LDPE Zwart

199019

Prijsbereik
€ 0,2972 - € 0,1411

Voorraadniveaus
132 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Binnenlengte
    15.9 mm
  • Binnenbreedte
    15.9 mm
Vierkante omdop 19.0 mm LDPE Zwart

10225

Prijsbereik
€ 0,4279 - € 0,2038

Voorraadniveaus
2998 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Binnenlengte
    19.0 mm
  • Binnenbreedte
    19.0 mm
Vierkante omdop 50.8 mm LDPE Zwart

199223

Prijsbereik
€ 1,4771 - € 0,6991

Voorraadniveaus
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Binnenlengte
    50.8 mm
  • Binnenbreedte
    50.8 mm
Vierkante omdop 25.4 mm LDPE Zwart

199010

Prijsbereik
€ 0,5944 - € 0,2816

Voorraadniveaus
1314 Op voorraad
Kenmerken
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Binnenlengte
    25.4 mm
  • Binnenbreedte
    25.4 mm