Deze bruine tapse kappen zijn gemaakt van crêpepapier en zijn geschikt voor verf - of poedercoat-toepassingen. Ze kunnen temperaturen tot maximaal 205 graden celsius weerstaan en zijn een kosteneffectief alternatief voor siliconen. Ze zijn gemaakt van een mengsel van hergebruikte en nieuwe materialen en zijn volledig recycleerbaar. Hierdoor is dit tevens een milieuvriendelijke optie.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Minimale binnendiameter | Maximale binnendiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0894 - € 0,0938 | 5775 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
€ 0,167 - € 0,1854 | 818 Op voorraad |
1.13 in
28.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
€ 0,2533 - € 0,2816 | 971 Op voorraad |
1.681 in
42.7 mm
|
2.012 in
51.1 mm
|
||||||||
491546 | € 0,358 - € 0,4316 | 24251 Op voorraad |
2.831 in
71.9 mm
|
2.85 in
72.4 mm
|
|||||||
€ 0,1105 - € 0,1227 | 4997 Op voorraad |
0.78 in
19.8 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
€ 0,1939 - € 0,2165 | 240 Op voorraad |
1.311 in
33.3 mm
|
1.52 in
38.6 mm
|
||||||||
€ 0,2547 - € 0,5617 | 14085 Op voorraad |
1.831 in
46.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||||
€ 0,4514 - € 0,5293 | 1461 Op voorraad |
3.319 in
84.3 mm
|
3.63 in
92.2 mm
|
||||||||
€ 0,0515 - € 0,1135 | 8132 Op voorraad |
0.35 in
8.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||||||||
€ 0,1388 - € 0,1542 | 11992 Op voorraad |
0.949 in
24.1 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||||||||
€ 0,2264 - € 0,2505 | 4860 Op voorraad |
1.618 in
41.1 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||||||
€ 0,3439 - € 0,4161 | 1611 Op voorraad |
2.587 in
65.7 mm
|
2.846 in
72.3 mm
|
||||||||
€ 0,121 - € 0,1346 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.811 in
20.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||||||||
€ 0,2108 - € 0,2335 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.449 in
36.8 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
||||||||
€ 0,3198 - € 0,3552 | 39674 Op voorraad |
2.331 in
59.2 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan