Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 12,7 - 16,7 mm , Siliconen, Massief

Artikelcode: 499728
Tapse maskeerplug om gaten van 12,7 mm-16,7 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
12,7 - 16,7 mm
Totale hoogte
:
25,4 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Paars
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
5/8-18,M16
Inwendige hoogte
:
25,4 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,14 10 : € 0,959 20 : € 0,576 100 : € 0,37 1000 : € 0,352 2000 : € 0,333
essential solutions
delivered