Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 11,1 - 15,9 mm , Siliconen, Massief

Artikelcode: 499727
Tapse maskeerplug om gaten van 11,1 mm-15,9 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
11,1 - 15,9 mm
Totale hoogte
:
22,2 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Paars
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
9/16-18,M14
Inwendige hoogte
:
22,2 mm
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,335 3000 : € 0,275
essential solutions
delivered