Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 6,5 - 11,5 mm , Siliconen, Massief

Artikelcode: 499726
Tapse maskeerplug om gaten van 6,5 mm-11,5 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
6,5 - 11,5 mm
Totale hoogte
:
25,0 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Oranje
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
3/8-24,M10
Inwendige hoogte
:
25,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,803 10 : € 0,67 20 : € 0,402 500 : € 0,259 1000 : € 0,245 2000 : € 0,232
essential solutions
delivered