Tapse maskeerplug: Voor het pluggen van een diameterbereik van 3,2 - 12,7 mm , Siliconen, Massief

Artikelcode: 499724
Tapse maskeerplug om gaten van 3,2 mm-12,7 mm te markeren en temperaturen tot 250 °C te weerstaan tijdens het afwerkingsproces.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameters
:
3,2 - 12,7 mm
Totale hoogte
:
50,8 mm
Plugstijl
:
Massief
Materiaal
:
Siliconen
Massief materiaal
:
Siliconen
Kleur
:
Oranje
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Geprijsd per
:
EA
Geprijsd per
:
EA
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
7/16-20,M10
Inwendige hoogte
:
50,8 mm
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,13 10 : € 0,949 20 : € 0,569 500 : € 0,366 1000 : € 0,348 2000 : € 0,33
essential solutions
delivered